MZM 100 B ST2-SD2PR-A
Código do item:101208738
Arquivo

Descrição do produto
- Supervisão de atuadores
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Conector M12, 8 polos
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMZM 100 B ST2-SD2PR-A
Número de artigo (Número de encomenda)101208738
EAN (European Article Number)4030661393407
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação universal
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoindutivo
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Tempo de reação, máximo150ms
Tempo de risco, máximo150ms
Peso bruto640g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétricaSim
Supervisão de atuadoresSim
Diagnóstico sérieSim
BloqueioSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de entradas digitais seguras 2
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de comutação sequencial de sensores31
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Operações para proteções ≤ 5 kgVelocidade máxima de atuação:≤ 0,5 m/s
Desalinhamento angular entre solenoide e atuador, máximo2°
Distância mínima entre dispositivos100mm
Força de engate, típico750N
Força de fecho, garantida500N
Força de retenção30N
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação8Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON"0mm
Distância do sensor garantida "OFF"1mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da corrente de sensores, máximo 200m
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão, conectorConector M12, 8-polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor177,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Consumo de corrente com o íman ON, valor médio350mA
Consumo de corrente com íman ON, valor de pico550 mA / 10 ms
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.100mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Isolação externa de cabos e equipamento2A gG
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Designação, comando magnéticoIN
Limiares de comutação para entrada de ímãs-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo do controle magnético a 24 V10mA
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo40ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC0
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 e X2
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V5mA
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Dados elétricos - saída diagnóstico
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD
Designação, diagnóstico serial SDOUT
Corrente operacional150mA
Versão de elementos de comutaçãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Capacitância50nF
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT saída de diagnóstico serie
PIN 6X2 entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN entrada de diagnóstico serie
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)MZM 100-B1.1
Orientação
Orientação (geral)O dispositivo de segurança desbloqueado pode, enquanto o atuador estiver inserido no solenoide de segurança, ser novamente bloqueado. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 04:46