MZM 100-B1.1
Código do item:101204290

Descrição do produto
- Retenção do atuador sem tolerância
- sem ruído por vibrações
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194555
Descrição do tipo de produtosMZM 100-B1.1
Número de artigo (Número de encomenda)101204290
EAN (European Article Number)4030661367880
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto366g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24mm
Largura do atuador40mm
Altura do atuador160mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 16:23