MZM 100 ST-AS REAP
Arquivo
Código do item:101198704

Descrição do produto
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Supervisão de fechamento
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Invólucro em termoplástico
- Conexão integrada AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Retenção automática
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente