MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
Arquivo
Código do item:101215714

Descrição do produto
- Supervisão de atuadores
- ficha de ligação M12, 8 pólos
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- sinal de liberação, quando seguro
- Invólucro em termoplástico
- Comutadores de segurança deve ser utilizado como batente
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Retenção ajustável
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada