MZM 120-B1.1
Código do item:101215712
Arquivo

Descrição do produto
- Retenção do atuador sem tolerância
- sem ruído por vibrações
- Componentes metálicos com revestimento de acordo com requisitos de higiene NEDOX® SF-2
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosMZM 120-B1.1
Número de artigo (Número de encomenda)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Área ativaNEDOX®
Material do atuadorPlástico
Peso bruto150g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24mm
Largura do atuador40mm
Altura do atuador160mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/10/2026, 02:15