NAS 311 ST1-AS
Código do item:101173041

Descrição do produto
- Atuador de plástico
- Estação de paragem de emergência
- AS-Interface conexão M12
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Conexão integrada AS-Interface
- Liberação através de movimento de puxar
- Resistência a ação de produtos químicos
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193781
Descrição do tipo de produtosNAS 311 ST1-AS
Número de artigo (Número de encomenda)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-44
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-44
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-44
Número ETIM, versão 7.0EC002034
Número ETIM, versão 6.0EC002034
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Material do invólucroPlástico
Peso bruto330g
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorEm baixo
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor97,8mm
Largura de sensor85mm
Altura do sensor85mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Dados elétricos
Potência de consumo:50mA
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação26,5 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.0.E
AS-I, Código-IO0x7
AS-I, Código-ID0xB
AS-I, Código-ID 10xF
AS-I, Código-ID 20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 ... P3Sem função
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Descrição dos pinos
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/09/2026, 19:17