NBG311
Código do item:101180080

Descrição do produto
- para aplicações em maquinaria alimentar
- Invólucro selado para maquinaria alimentar
- Aço inoxidável
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal168986
Descrição do tipo de produtosNBG311
Número de artigo (Número de encomenda)101180080
EAN (European Article Number)4250116201716
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoInvólucro
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Cor da parte inferior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoCinza
Peso bruto650g
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando1
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãofuros de montagem
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Largura110mm
Altura86,5mm
Profundidade110mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 00:19