NBG311/NSK
Código do item:101194344

Descrição do produto
- Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR
- para condições ambientais críticas
- Invólucro de material V4A
- Tipo de protecção IP69K
- Montagem traseira
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNBG311/NSK
Número de artigo (Número de encomenda)101194344
EAN (European Article Number)4030661513607
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoCinza
Peso bruto915g
Propriedades globais - Características
Preparado para a montagem de um colarinho protetorSim
Ligação à terraSim
Número de posições de comando1
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoon the back
Fixaçãowith M6x12 threaded holes on the back
Versão dos parafusos de fixação4x M6
Paragem de emergência colocadaSim
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento110mm
Largura110mm
Altura88mm
Espaçamento60 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 02:50