NBG632/NM
Código do item:101182350

Descrição do produto
- para condições ambientais críticas
- Invólucro de material V4A
- Tipo de protecção IP69K
- Montagem traseira
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNBG632/NM
Número de artigo (Número de encomenda)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoCinza
Peso bruto1.250g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando2
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoon the back
Fixaçãowith M6x12 threaded holes on the back
Versão dos parafusos de fixação4x M6
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento204mm
Largura110mm
Altura88mm
Espaçamento60 x 154mm
Distância mínima dos furos60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/09/2026, 16:45