NBG633
Código do item:101180083

Descrição do produto
- para condições ambientais críticas
- Invólucro de material V4A
- Tipo de protecção IP69K
- Montagem traseira
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal168987
Descrição do tipo de produtosNBG633
Número de artigo (Número de encomenda)101180083
EAN (European Article Number)4250116201723
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoCinza
Peso bruto1.250g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando3
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãoon the back
Fixaçãowith M6x12 threaded holes on the back
Versão dos parafusos de fixação4x M6
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento204mm
Largura110mm
Altura88mm
Espaçamento60 x 154mm
Distância mínima dos furos60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/10/2026, 18:35