NBG665
Código do item:101180084

Descrição do produto
- para condições ambientais críticas
- Invólucro de material V4A
- Tipo de protecção IP69K
- Montagem traseira
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNBG665
Número de artigo (Número de encomenda)101180084
EAN (European Article Number)4250116201730
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoCinza
Peso bruto1.800g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando5
Número de buchas de cabo2
Dados mecânicos
Posição do bujãoon the back
Fixaçãowith M6x12 threaded holes on the back
Versão dos parafusos de fixação6x M6
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento324mm
Largura110mm
Altura88mm
Espaçamento60 x 137 + 60 x 137mm
Distância mínima dos furos60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/10/2026, 03:44