NBGLC11.1/NSK
Código do item:103025901

Descrição do produto
- Aço inoxidável
- para aplicações em maquinaria alimentar
- Tipo de protecção IP69K
- Tamanhos variáveis com até cinco orifícios para dispositivos de comando
- Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal175333
Descrição do tipo de produtosNBGLC11.1/NSK
Número de artigo (Número de encomenda)103025901
EAN (European Article Number)4030661525846
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoInvólucro
Material do invólucroAço inoxidável (V2A)
Cor da parte inferior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto786g
Propriedades globais - Características
Preparado para a montagem de um colarinho protetorSim
Número de posições de comando1
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãofrontal
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Largura100mm
Altura94mm
Profundidade100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 12:19