NBGLC33.3
Código do item:103032717

Descrição do produto
- Aço inoxidável
- para aplicações em maquinaria alimentar
- Tipo de protecção IP69K
- Tamanhos variáveis com até cinco orifícios para dispositivos de comando
- Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal175339
Descrição do tipo de produtosNBGLC33.3
Número de artigo (Número de encomenda)103032717
EAN (European Article Number)4030661531915
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoInvólucro
Material do invólucroAço inoxidável (V2A)
Cor da parte inferior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto1.265g
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando3
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bujãofuros de montagem
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do bujão20,3mm
Dados mecânicos - dimensões
Largura100mm
Profundidade195mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/08/2026, 14:29