NBGLC55.3
Código do item:103032726

Descrição do produto
- design Higiênico
- elementos de vedação azuis e visíveis
- Tipo de protecção IP69K
- Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal175344
Descrição do tipo de produtosNBGLC55.3
Número de artigo (Número de encomenda)103032726
EAN (European Article Number)4030661530215
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Material do invólucroAço inoxidável (V2A)
Material of the sealingSilicone
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da parte inferior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto2.130g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando5
Número de buchas de cabo2
Dados mecânicos
Posição do bujãoon the back
Versão dos parafusos de fixação8x M5
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro1,3Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20
Diâmetro do bujão20,1mm
Dados mecânicos - dimensões
Largura100mm
Altura94mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,5mm
Espaçamento54 x 85 + 54 x 100 + 54 x 85mm
Distância mínima dos furos60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/10/2026, 18:04