NB/VA
Código do item:101205023

Descrição do produto
- Conector vazio
- Aço inoxidável (V4A)
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNB/VA
Número de artigo (Número de encomenda)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-26
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-26
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-26
Número ETIM, versão 7.0EC001020
Número ETIM, versão 6.0EC001020
Propriedades globais
VersãoBujão cego
FormatoRound, stainless steel
MaterialAço inoxidável
Cor do produtoPrata
Peso bruto77g
Dados mecânicos - dimensões
Espessura do frontal do painel, mínima1,5mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 21:07