NDAN6
Código do item:101169823

Descrição do produto
- para um potenciômetro padrão
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNDAN6
Número de artigo (Número de encomenda)101169823
EAN (European Article Number)4250116200405
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoacionamento rotativo para potenciómetroMontagem elemento frontal
FormatoSem batente
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalABS, cromado
Material do encaixe do potenciômetroLatão, niquelado / aço inoxidável
Material da comutadora rotativaABS
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor da comutadora rotativacinza
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem26mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem50mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Diâmetro da comutadora rotativa26mm
Cor do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Furo do suporte do potenciómetro30 … 40 mm
Diâmetro máximo da haste6mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoOs potenciômetros não estão incluídos no fornecimento e devem ser pedidos aos respetivos fabricantes: Os potenciômetros não estão incluídos no fornecimento e devem ser pedidos aos respetivos fabricantes.
Orientação
Orientação (geral)Para montar o potenciômetro são disponibilizados um furo central roscado e outros três furos
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 22:03