NDLP30BL/GN
Código do item:103009740

Descrição do produto
- pequeno com iluminação
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal119371
Descrição do tipo de produtosNDLP30BL/GN
Número de artigo (Número de encomenda)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso cogumeloMontagem elemento frontal
FormatoIluminadoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de contatoverde
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesAzul
Peso bruto36g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão2N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura20mm
Diâmetro do cabeçote de atuação30mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/08/2026, 15:24