NDP-70
Código do item:101170003

Descrição do produto
- Placa de PARAGEM DE EMERGÊNCIA aço inoxidável 70 mm
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNDP-70
Número de artigo (Número de encomenda)101170003
EAN (European Article Number)4250116200160
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
VersãoPlaca Emergência Amarela
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroAço inoxidável
Cor da placa de identificaçãoamarelo
Peso bruto19g
Dados mecânicos
Fixaçãofita adesiva dupla-face
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro70mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 02:51