NDP50BL/GN
Código do item:103009729

Descrição do produto
- Grande sem retenção
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNDP50BL/GN
Número de artigo (Número de encomenda)103009729
EAN (European Article Number)4030661469089
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulso cogumeloMontagem elemento frontal
FormatoGrandeRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresABS
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de contatoverde
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesAzul
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão2N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem45mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação50mm
Cor do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/09/2026, 01:42