NDRR50RT
Código do item:101163587

Descrição do produto
- Botão de parada de emergência com retenção
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal119113
Descrição do tipo de produtosNDRR50RT
Número de artigo (Número de encomenda)101163587
EAN (European Article Number)4250116200146
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de parada de emergência com travamentoMontagem elemento frontal
FormatoMecanismo de mola externo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresABS
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de contatovermelho
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesbranco
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência"Sim
Flange de fixaçãoSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de pressão externaSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoThe unlock symbol should point upward.
DesbloqueioLibera ao puxar
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000comutações
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem45mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.
Diâmetro do cabeçote de atuação50mm
Cor do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69IP69K
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 23:38