NDTWS/101D
Código do item:101189567

Descrição do produto
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNDTWS/101D
Número de artigo (Número de encomenda)101189567
EAN (European Article Number)4030661603667
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-10
Número ETIM, versão 7.0EC000221
Número ETIM, versão 6.0EC000221
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoBotão de impulsoMontagem elemento frontal
FormatoCom retorno por molaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresABS
Material do anel frontalABS, cromado
Cor do elemento de contatobranco
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesbranco
Peso bruto25g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Desbloqueiosem
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000comutações
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem101
Conceção da rotulagemPrint
Força de acionamento típica do botão de pressão1,5N
Curso de atuação, mínimo4mm
Curso de atuação, máximo5mm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem11mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Diâmetro da superfície de contato27mm
Cor do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/11/2026, 00:01