NHS63
Código do item:101184920

Descrição do produto
- Interruptor principal 16A - 63A
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNHS63
Número de artigo (Número de encomenda)101184920
EAN (European Article Number)4030661484532
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-03
Número ETIM, versão 7.0EC000216
Número ETIM, versão 6.0EC000216
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)including strengthening plate
Propriedades globais
Instruções ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersãoInterruptor principal 63AMontagem elemento frontal
FormatoPlaca de identificação grandePlaca de reforçoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material de placa de identificaçãoAço inoxidável (V4A)
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarABS
Cor da placa de identificaçãoPrata
Cor do aroPrata
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor da placa de montagemPrata
Cor do knobPreto
Cor dos folesPreto
Peso bruto700g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de contactos principais3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
Fixaçãoparafusos
Binário de aperto do parafuso1,6Nm
Posição de montagem dos contactos principais0°
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 4 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 16 mm², flexível
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio4AWG
Binário de aperto dos terminais2,5Nm
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento110mm
Largura110mm
Altura118mm
Altura de montagem33mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem85mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Diâmetro do cabeçote de atuação44,5mm
Cor do anel frontal44,5mm
Comprimento da manopla52mm
Diâmetro da manopla39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima5mm
OrientaçãoPor invólucro
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximoencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimoencapsulated -25°Copen -25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico63A
Medição da tensão de operação690VAC
Capacidade de comutação, AC-322.000W
Capacidade de comutação, AC-2322.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Interruptor geral com manípulo pretoInterruptor seccionado, série de produtos B200, série B263, interruptor para ligar/desligar de 3 polos, interruptor de montagem frontal
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/11/2026, 05:45