NHSNH63/O.VA-PL.
Código do item:101217613

Descrição do produto
- design Higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal119296
Descrição do tipo de produtosNHSNH63/O.VA-PL.
Número de artigo (Número de encomenda)101217613
EAN (European Article Number)4030661574615
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-03
Número ETIM, versão 7.0EC000216
Número ETIM, versão 6.0EC000216
Propriedades globais
Instruções ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersãoInterruptor principal 63AMontagem elemento frontal
FormatoPlaca de identificação grandeRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material de placa de identificaçãoAço inoxidável (V4A)
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarABS
Cor da placa de identificaçãoamarelo
Cor do aroPrata
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobvermelho
Cor dos folesPreto
Peso bruto600g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição1
Número de contactos principais3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
Fixaçãoparafusos
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Posição de montagem dos contactos principais0°
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 4 mm², flexível
Secção máxima dos cabos de conexão, 16 mm², flexível
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Seção do cabo/fio4AWG
Binário de aperto dos terminais2,5Nm
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Altura118mm
Altura de montagem29mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem85mm
Orientação (profundidade de montagem)Mais conector
Diâmetro100mm
Diâmetro do cabeçote de atuação44,5mm
Cor do anel frontal44,5mm
Comprimento da manopla52mm
Diâmetro da manopla39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima5mm
OrientaçãoPor invólucro
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximoencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimoencapsulated -25°Copen -25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico63A
Medição da tensão de operação690VAC
Capacidade de comutação, AC-322.000W
Capacidade de comutação, AC-2322.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Interruptor geral na versão de paragem de emergência com manípulo vermelho e placa amarelaInterruptor seccionado, série de produtos B200, série B263, interruptor para ligar/desligar de 3 polos, interruptor de montagem frontal
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)without strengthening plate, with marking plate
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/07/2026, 21:46