NMEFWS/305D
Código do item:101189996

Descrição do produto
- cúpula plana
- com LED integrado
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Código ACE Schmersal12301202
Descrição do tipo de produtosNMEFWS/305D
Número de artigo (Número de encomenda)101189996
EAN (European Article Number)4030661603407
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do invólucroPA (12)
Material do anel frontalABS, cromado
Cor do invólucrobranco
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Indicação integrada, generalidadesSim
Dados mecânicos
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Símbolo Número de rotulagem305
Conceção da rotulagemPrint
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem9mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Altura da cúpula2mm
Diâmetro do invólucro26mm
Cor do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)para 24 VAC/DC
Orientação
Orientação (geral)para outras tensões de entrada tem de ser utilizado um elemento luminoso especial
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 15:39