NMLGB
Código do item:101174520

Descrição do produto
- cúpula plana
- para blocos de terminais leves
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal12301504
Descrição do tipo de produtosNMLGB
Número de artigo (Número de encomenda)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalsinalizadores luminosos
FormatoCúpula planaRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do invólucroPA (12)
Material do anel frontalABS, cromado
Cor do invólucroAmarelo
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Flange de fixaçãoSim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
FixaçãoFlange de montagem ELM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem9mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Altura da cúpula2mm
Diâmetro do invólucro26mm
Cor do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado)para 24 VAC/DC
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 07:08