NSK-GR
Código do item:101174645

Descrição do produto
- para botões e botões iluminados
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNSK-GR
Número de artigo (Número de encomenda)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Propriedades globais
VersãoColar de proteção contra contactos não intencionais
FormatoColar de protecção
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPlástico
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto25g
Dados mecânicos
FixaçãoMontagem pela parte traseira. Para este fim existem 4 furos de Ø 3.5 mm de diâmetro, 12 mm de profundidade, para parafusos auto roscantes. A medida da rede em 56 x 60 mm.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento74mm
Largura85mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/11/2026, 18:14