NSK2/V4A
Código do item:103061693

Descrição do produto
- para botões e botões iluminados
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNSK2/V4A
Número de artigo (Número de encomenda)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoColarinho protetor da paragem de emergência
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Cor do aroPrata
Peso bruto100g
Dados mecânicos
Fixaçãofuros de montagem atrás
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento52mm
Largura76mm
Altura40mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/09/2026, 03:04