NUE
Código do item:101164776

Descrição do produto
- Adaptador para fixar a cabeça da série N num furo de diâmetro 30.5 mm
- Tipo de protecção IP69K
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNUE
Número de artigo (Número de encomenda)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
VersãoAnel redutor
FormatoRedução de 30,5 mm para 22,2 mm
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Peso bruto20g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo30,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoAnel de adaptação, vedante, anilha
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 23:49