NWS21WS
Código do item:101158707

Descrição do produto
- com duas ou três posições de comutação
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11913302
Descrição do tipo de produtosNWS21WS
Número de artigo (Número de encomenda)101158707
EAN (European Article Number)4250116200344
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadorMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarPlástico
Cor do elemento de contatobranco
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesbranco
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador1
Número de chave de posição2
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãodireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita70°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor0,2N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem26mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal44,5mm
Comprimento da manopla28mm
Diâmetro da manopla39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/11/2026, 00:24