NWS32.1
Código do item:101164749

Descrição do produto
- com duas ou três posições de comutação
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11913607
Descrição do tipo de produtosNWS32.1
Número de artigo (Número de encomenda)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadorMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarPlástico
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesPreto
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador2
Número de chave de posição3
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição com retençãoesquerda - direita
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda55°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita55°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor0,2N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem26mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal44,5mm
Comprimento da manopla46mm
Diâmetro da manopla39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/11/2026, 23:01