NWSE4K.1
Código do item:101192474

Descrição do produto
- com até 12 posições de comutação
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosNWSE4K.1
Número de artigo (Número de encomenda)101192474
EAN (European Article Number)4030661526126
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
VersãoInterruptor seletor de níveisMontagem elemento frontal
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarABS
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobPreto
Cor dos folesPreto
Peso bruto120g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição4
Dados mecânicos
ângulo de comutação 60°
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 1.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Ligação por parafuso M20 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem26mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem69,5mm
Cor do anel frontal44,5mm
Comprimento da manopla46mm
Diâmetro da manopla39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão690 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico20A
Capacidade de comutação, AC-35.500W
Capacidade de comutação, AC-237.500W
Orientação
Orientação (geral)Se uma posição zero for requerida, recomendamos utilizar estágio 1 (contato 1) para esse efeito e não o definir.Uma proteção contra corrosão dos elementos elétricos atrás do painel frontal não pode ser garantida.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 11:51