NWSP32WS
Código do item:101160849
Arquivo

Descrição do produto
- para 3 versões de posicionamento
- branco
- Medida de substituição do interrutor seletor de chave na área da higiene
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosNWSP32WS
Número de artigo (Número de encomenda)101160849
EAN (European Article Number)4250116200450
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Propriedades globais
VersãoBloqueio de interruptor seletor
Condição de instalação (mecânico)Fixação por parafuso
Material do invólucroPlástico
Cor da parte superior do invólucrotransparentes
Cor da parte inferior do invólucrobranco
Peso bruto40g
OrientaçãoPara 3 versões de posicionamento
Dados mecânicos
FixaçãoMontagem pela parte traseira. Para este fim existem 4 furos de Ø 3.5 mm de diâmetro, 12 mm de profundidade, para parafusos auto roscantes. A medida da rede em 56 x 60 mm.parafusos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento74mm
Largura85mm
Altura30,5mm
Espaçamento74 x 85mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibrações20 g / 10 ... 150 Hz
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/11/2026, 02:38