NWTS32
Código do item:101164756

Descrição do produto
- com posições de comutação e de toque
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11912307
Descrição do tipo de produtosNWTS32
Número de artigo (Número de encomenda)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoMontagem elemento frontalselector switch
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarCurto
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarABS
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobPreto
Cor dos folesPreto
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de posições de contato1
Número de pino atuador2
Número de chave de posição2
Número de elementos de contacto, máximo2
Dados mecânicos
Desbloqueiodireita: sem retorno giratórioesquerda: sem retorno giratório
Posição com retençãoesquerda
Posição de toquedireita
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda35°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita55°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor0,2N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem26mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Cor do anel frontal44,5mm
Comprimento da manopla28mm
Diâmetro da manopla39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Escopo do fornecimento com flange de montagem EFM
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/11/2026, 03:10