NZSO-V4A
Código do item:101183192

Descrição do produto
- Tipo de protecção IP69K
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal133116
Descrição do tipo de produtosNZSO-V4A
Número de artigo (Número de encomenda)101183192
EAN (European Article Number)4030661484518
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoPlaca inscrita
FormatoPequeno
Condição de instalação (mecânico)Autoadesivo
Material do invólucroAço inoxidável
Cor dos invólucrosPrata
Peso bruto22g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento56,5mm
Largura44,4mm
Altura0,2mm
Diâmetro para montagem 22.3mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 21:14