PDM-SD-4CC-SD
Código do item:103012161

Descrição do produto
- Para dispositivos SD-Interface
- Módulo de distribuidor passivo para ligação em série
- Bornes com mola de fixação
- Para 1 - 4 chaves de segurança eletrônicos SCHMERSAL
- Proteção individual dos dispositivos de segurança
- Para montagem no armário de distribuição
- Grau de proteção IP00
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11933046
Descrição do tipo de produtosPDM-SD-4CC-SD
Número de artigo (Número de encomenda)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto120g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs5
Dados mecânicos
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo IEC 60715
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Bornes com mola de fixação
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura105,4mm
Profundidade67,7mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -40 ... +100 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Mínima umidade relativa5%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal10.000mA
Orientação (Dados elétricos, proteção)Fusível externo necessário ≤ 10A lento na aplicação de acordo com UL 61010.
Dados elétricos - alimentação de tensão dispositivos externos
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal800mA
Proteção interna elétrica1,5 A (fusível auto-rearmável integrado)
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDLED de fusível, ligação do dispositivo
Posição do LEDF1 ... F4
Cor do LEDverde
Indicação de Estado - LED 08
Estado LEDLED de alimentação, módulo
Posição do LEDPOWER
Cor do LEDverde
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/11/2026, 01:19