PFB-SD-4M12-SD
Código do item:103013574

Descrição do produto
- Para dispositivos SD-Interface
- para ligação em série
- M12 Conexão, 8 pólos
- Para 1 - 4 chaves de segurança eletrônicos SCHMERSAL
- Proteção individual dos dispositivos de segurança
- Versão robusta para montagem no campo
- Grau de proteção IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPFB-SD-4M12-SD
Número de artigo (Número de encomenda)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1
Material do invólucroPlástico, Poliamida PA 6 GV
Material de placa de identificaçãoPlástico, poliamida PA
Material da janela de visualizaçãoPolymid PACM 12
Material do encapsulamento eletronicoPoliuretano 2K PU
Peso bruto443g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs9
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo3Nm
Versão dos parafusos de fixação, janela de visualização2x TX10 (Torx)
Binário de aperto dos parafusos de fixação da janela de visualização, máximo0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorM12 encaixe do conector / Conector
Conexão, conector, entrada/saídaX1 - X4: M12, 8-pinos, codificação A
Conexão conector, power I/OM12-POWER, 4 pinos, codificação T
Ligação do conector, sinal ESM12, 4-pinos, codificação A
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,8Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo1,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Largura63mm
Altura156,6mm
Profundidade36,1mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +65 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +70 °C
Mínima umidade relativa10%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal10.000mA
Orientação (Dados elétricos, proteção)Fusível externo necessário ≤ 10A lento na aplicação de acordo com UL 61010.
Dados elétricos - alimentação de tensão dispositivos externos
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal800mA
Proteção interna elétrica1,5 A (fusível auto-rearmável integrado)
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDLED de alimentação, ligação do dispositivo
Posição do LEDP: 1 ... 4
Cor do LEDverde
Indicação de Estado - LED 02
Estado LEDLED de entrada ligação do dispositivo
Posição do LEDI: 1 ... 4
Cor do LEDamarelo
Indicação de Estado - LED 08
Estado LEDLED de potência da caixa de campo
Posição do LED"Pwr": Relé
Cor do LEDverde
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 05:47