PIN 22 S/GRAV
Código do item:167002800

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Simbolismo personalizado possível
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal12026001
Descrição do tipo de produtosPIN 22 S/GRAV
Número de artigo (Número de encomenda)167002800
EAN (European Article Number)7895054011293
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoPlaca inscrita
FormatoRetangular
Material de placa de identificaçãoPlástico
Cor da placa de identificaçãoPreto
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
Identificação adicional sob pedidoSim (1)
Anti-torsion protectionSim
Dados mecânicos
Conceção da rotulagemEngraving
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento51mm
Largura31mm
Altura3,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/07/2026, 21:19