PLACA DE EMERGENCIA
Código do item:167001514

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
Elementos de contato e iluminação sistema modular
Design ergonômico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal120259
Descrição do tipo de produtosPLACA DE EMERGENCIA
Número de artigo (Número de encomenda)167001514
EAN (European Article Number)7895054083009
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
FormatoRedondo
Material de placa de identificaçãoPlástico
Cor da placa de identificaçãoamarelo
Peso bruto11g
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do invólucro60mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/08/2026, 08:12