Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Sistemas de armazém
  2. Posição final segura

Posição final segura

PS116 Pino de pressão com roldana R200

PS116 Pino de pressão com roldana R200

  • •Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
Ir para a categoria
PS116 Pino de pressão com roldana R201

PS116 Pino de pressão com roldana R201

  • •Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
PS116 Pino de pressão com roldana R202

PS116 Pino de pressão com roldana R202

  • •Rolo de latão Ø 9,5 mm
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
PS116 Alavanca com roldana K200

PS116 Alavanca com roldana K200

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca com roldana K210

PS116 Alavanca com roldana K210

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K230

PS116 Alavanca de roldana K230

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K240

PS116 Alavanca de roldana K240

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 angle roller lever K241

PS116 angle roller lever K241

Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K250

PS116 Alavanca de roldana K250

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana H200

PS116 Alavanca basculante com roldana H200

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana H201

PS116 Alavanca basculante com roldana H201

  • •com rolete em aço inoxidável
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana H202

PS116 Alavanca basculante com roldana H202

  • •Rolo de latão Ø 16 mm
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria