PROT P/BOTAO AM
Código do item:167001513

Descrição do produto
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
- Elementos de contato e iluminação sistema modular
- Design ergonômico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal10401179
Descrição do tipo de produtosPROT P/BOTAO AM
Número de artigo (Número de encomenda)167001513
EAN (European Article Number)7895054080602
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-25
Número ETIM, versão 7.0EC000624
Número ETIM, versão 6.0EC000624
Propriedades globais
VersãoBotão de emergência
FormatoRedondo
Material de placa de identificaçãoPlástico
Cor da placa de identificaçãoamarelo
Peso bruto31g
Dados mecânicos - dimensões
Altura37mm
Diâmetro do invólucro60mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/07/2026, 08:36