Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

Nós respeitamos sua privacidade

Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.

Sua escolha:

Aviso legalPolítica de privacidade
+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
Comparar produtos
Brasil (PT)
Internacional
EN
Alemanha
DE
Áustria
DEEN
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
Canadá
ENFR
China
ZH
Dinamarca
DA
Espanha
ES
EUA
EN
Finlândia
FI
França
FR
Holanda
NL
Índia
EN
Itália
IT
Japão
JA
Noruega
NO
Polônia
PL
Portugal
PT
Reino Unido
EN
Suécia
SV
Suíça
DEFRITEN
Turquia
TR
Schmersal
  1. Preparação das encomendas
  2. Proteção de acesso

Proteção de acesso

AZM 40

AZM 40

  • •Forma construtiva pequena e plana
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •Força de retenção 25 N
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • •Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • •Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
  • •Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Ir para a categoria
AZM 150

AZM 150

  • •8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • •montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •para portas robustas e vedações de segurança
Ir para a categoria
AZM201

AZM201

  • •Invólucro em termoplástico
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Comutação sequencial auto-supervisionada
  • •Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Diagnostico inteligente
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • •Saídas de segurança OSSD
  • •Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
Ir para a categoria
Atuador AZ/AZM201-B30

Atuador AZ/AZM201-B30

  • •Adequado para portas de correr
  • •Simples e de operação intuitiva
  • •Dispensa acessórios
Ir para a categoria
AZM300

AZM300

  • •design Higiênico
  • •Grau de proteção IP69
  • •Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •3 direcções diferentes de acionamento
  • •Formato compacto
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Ligação em série
Ir para a categoria
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilidade graças às tampas de botão de pressão montáveis em 12 cores
  • •Espaços abertos generosos para uma rotulagem fácil
  • •Instalação rápida e sem erros graças ao conetor M12
Ir para a categoria
BDF200

BDF200

  • •Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • •a ser instalado numa posição ergonómica
  • •para fixação em perfis de aluminio standard
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro à prova de choque
  • •extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
  • •A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
  • •Etiquetas com tampas de plástico separadas
  • •Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Ir para a categoria
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Ir para a categoria
PSC1-10

PSC1-10

  • •Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
  • •4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
  • •14 entradas seguras no módulo base
  • •2 saídas de sinalização
  • •2 Contatos de relé seguros
Ir para a categoria
PSC1-100

PSC1-100

  • •Expansão modular com até 8 módulos de expansão
  • •Para EN 61800-5-2 ()
  • •4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
  • •14 entradas seguras no módulo base
  • •20 entradas/saídas seguras, comutáveis
  • •6 saídas de sinalização
  • •2 Contatos de relé seguros
Ir para a categoria