PROTECT-PE-02
Código do item:101210948

Descrição do produto
- Possibilidade de ligar até 4 sensores com sinais não isolados, p.e. os produtos CSS da Schmersal e os AOPD's (apenas PROTECT-PE-02)
- Entrada para até 4 sensores por interface, por ex. sensores magnéticos tipo BNS, botões de paragem de emergência, interruptores e outros.
- Saída de sinalização para cada sensor (monitorização de ambos os circuitos dos sensores) e e todos os sensores (Y5, sinal de grupo)
- 2 contatos de segurança
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal13654405
Descrição do tipo de produtosPROTECT-PE-02
Número de artigo (Número de encomenda)101210948
EAN (European Article Number)4030661505862
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto180g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, generalidadesSim
Número de contatos auxiliares2
Número de LEDs6
Número de normalmente fechados2
Número de saídas de sinalização:7
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)60%
Valor PFH2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,2 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Conexão (mecânico)Bornes com mola de fixação
Dados mecânicos - dimensões
Largura65,5mm
Altura126mm
Profundidade61mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP20
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP20
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01102
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo21.1VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo21.1VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo21,1VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica1,7W
Resistência a entrada a Ue2.900Ω
Resistência máxima de contato,0,1Ω
Orientação (Resistência de contato)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de falha de potência, máximo60ms
Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo10ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico10ms
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo24VAC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"19 - 28,8 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 - 1 VDC
Resistência máxima de condução,40Ω
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo0,1A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Posição dos relés K3Posição dos relés K3Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboCortina de luz de segurançaDispositivo de segurançaSensor de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 23:05