PROTECT-SELECT-CC
Código do item:101215377

Descrição do produto
- Parametrização fácil e flexível
- Não exige conhecimentos de programação
- 18 entradas seguras para a monitorização redundante de todos os sensores de segurança comuns
- 4 saídas seguras de semicondutor
- 2 saídas de relé seguras
- 4 saídas de sinalização opcionais
- Substitui até 8 relés de segurança até PL e / SIL 3
- Mensagens de erro e de estado, em texto simples
- Navegação por menu multilingue em visor colorido
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal111135
Descrição do tipo de produtosPROTECT-SELECT-CC
Número de artigo (Número de encomenda)101215377
EAN (European Article Number)4030661445403
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:EN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Material do invólucroPolyamida / V0
Peso bruto480g
Propriedades globais - Características
Detecção de curto-circuitoSim
Detecção de ruptura do cabo: Sim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Terminais removíveisSim
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Reset detecção de flancoSim
Teste de inicialSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, tensão de alimentaçãoSim
Número da saída de impulsos (saída de pulsos)3
Número de saída de relé (1-canal)2
Número de entradas analógicas seguras 2
Número de entradas digitais seguras 14
Número de entradas/saídas digitais seguras4
Quantidade de saídas digitais seguras 4
Número de saídas de sinalização:4
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)99%
Valor PFH1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Erro de Hardware tolerância (EHT)1
Taxa de requisiçãoelevada ou contínua
Fração de falha segura (SFF), mínimo90
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
OrientaçãoVálido em aplicações de dois canais e 60% carga de relé
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Classificação - entradas de segurança de 2 canais
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Classificação - entradas de segurança de 1 canal
Performance Level, atéd
Categoria de comando2
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Classificação - saídas de segurança de 1 canal
Performance Level, atéd
Categoria de comando2
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Classificação - saídas de segurança de 2 canais
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminaisIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
Conexão, conectorrígido ou flexível
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Conexão (mecânico)Terminais com mola de fixação removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura52,5mm
Altura100mm
Profundidade118mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Mínima umidade relativa15%
Máxima umidade relativa90%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 57 Hz, amplitude 0.75 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01002
Dados elétricos
Tensão de operação12 VDC -10 % / +10 %
Potência máxima de consumo a 24 V,500mA
Corrente de circuito aberto I0, típico500mA
Medição da tensão de operação12VDC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Dados elétricos, máximo3A
Orientação (Dados elétricos, proteção)Lento
Frequência de comutação, máximo0,1Hz
Material dos contatos, elétricoEstanho
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Limiares de comutação para entradas de segurança-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V6mA
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)700mA
Versãoà prova de curto-circuito, comutação - p (Q2 e Q3)à prova de curto-circuito, comutação - p / comutação - n (Q0/0N e Q1/1N)
Corrente residual2mA
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-1250VAC
Potência, categoria de aplicação AC-14A
Tensão, categoria de aplicação DC-124VDC
Potência, categoria de aplicação DC-14A
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)100mA
Versãoparcialmente à prova de curto-circuito, comutação - p
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Parada de Emergência"Chave de emergência com acionamento por caboCortina de luz de segurançaDispositivo de segurançaSensor de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 02:53