PS-H326
Código do item:103059525

Descrição do produto
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- Atuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS-H326
Número de artigo (Número de encomenda)103059525
EAN (European Article Number)4030661664798
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041A
Material da alavancaStainless steel
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Design modularSim
Dados mecânicos
material do roleteBorracha
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento77,5mm
Largura50mm
Altura61,9mm
Largura da roldana11,5mm
Diâmetro do rolete50mm
Comprimento da alavanca28mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 05:01