PS-J301
Código do item:103031876

Descrição do produto
- Atuador regulável em passos de 15º
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS-J301
Número de artigo (Número de encomenda)103031876
EAN (European Article Number)4030661528649
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041D
Material da alavancaPlástico
Material da hasteStainless steel
Peso bruto108g
Propriedades globais - Características
Design modularSim
Dados mecânicos
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento214,5mm
Largura26mm
Altura41,6mm
Diâmetro da haste6mm
Comprimento da alavanca200mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/10/2026, 10:14