PS-N206
Código do item:103059590

Descrição do produto
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- Atuador regulável em passos de 15º
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS-N206
Número de artigo (Número de encomenda)103059590
EAN (European Article Number)4030661664958
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047A
Material da alavancaStainless steel
Peso bruto98g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Design modularSim
Dados mecânicos
material do roleteBorracha
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento115,3mm
Largura50mm
Altura54,1mm
Largura da roldana11,5mm
Diâmetro do rolete50mm
Comprimento da alavanca60mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/07/2026, 04:24