PS-N302
Código do item:103031873

Descrição do produto
- Atuador regulável em passos de 15º
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS-N302
Número de artigo (Número de encomenda)103031873
EAN (European Article Number)4030661528618
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041A
Material da alavancaStainless steel
Peso bruto88g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Design modularSim
Dados mecânicos
material do roleteLatão
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento100,5mm
Largura26mm
Altura53,2mm
Largura da roldana8,5mm
Diâmetro do rolete20mm
Comprimento da alavanca66mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 23:47