PS-R220
Código do item:103059593

Descrição do produto
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Ø M18
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS-R220
Número de artigo (Número de encomenda)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-12
Número ETIM, versão 7.0EC001483
Número ETIM, versão 6.0EC001483
Propriedades globais
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047C
Material da alavancaPlástico
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Design modularSim
Dados mecânicos
material do roletePlástico
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento47,6mm
Diâmetro total18mm
Rosca ISO do sensorM18x1
Largura da roldana3,5mm
Diâmetro do rolete9,5mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage2x Acessórios de montagem porcas M 18 x 1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 18:46