Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Chave fim de curso
  2. PS116

PS116

PS116 com pino de pressão S200

PS116 com pino de pressão S200

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
Ir para a categoria
PS116 Pino de pressão com roldana R200

PS116 Pino de pressão com roldana R200

  • •Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
Ir para a categoria
PS116 Pino de pressão com roldana R201

PS116 Pino de pressão com roldana R201

  • •Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
PS116 Pino de pressão com roldana R202

PS116 Pino de pressão com roldana R202

  • •Rolo de latão Ø 9,5 mm
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
PS116 Alavanca com roldana K200

PS116 Alavanca com roldana K200

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca com roldana K210

PS116 Alavanca com roldana K210

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K230

PS116 Alavanca de roldana K230

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K240

PS116 Alavanca de roldana K240

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 angle roller lever K241

PS116 angle roller lever K241

Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K250

PS116 Alavanca de roldana K250

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca de roldana K280

PS116 Alavanca de roldana K280

Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana H200

PS116 Alavanca basculante com roldana H200

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana H201

PS116 Alavanca basculante com roldana H201

  • •com rolete em aço inoxidável
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana H202

PS116 Alavanca basculante com roldana H202

  • •Rolo de latão Ø 16 mm
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana N200

PS116 Alavanca basculante com roldana N200

  • •Invólucro em termoplástico
  • •com roldana de plástico
  • •Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana N201

PS116 Alavanca basculante com roldana N201

  • •com rolete em aço inoxidável
  • •Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana N202

PS116 Alavanca basculante com roldana N202

  • •com rolo de latão
  • •Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca basculante com roldana N206

PS116 Alavanca basculante com roldana N206

  • •com roldana de borracha 50 mm diâmetro
  • •Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Ir para a categoria
PS116 Alavanca tipo haste J200

PS116 Alavanca tipo haste J200

  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
  • •Desenho de acordo EN 50047
Ir para a categoria
PS116 Alavanca tipo haste J203

PS116 Alavanca tipo haste J203

  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro simétrico
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
  • •Desenho de acordo EN 50047
Ir para a categoria