PS116-T11-L200-K210
Código do item:103006639

Descrição do produto
- Cabo de ligação em baixo, 2 m
- Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930162
Descrição do tipo de produtosPS116-T11-L200-K210
Número de artigo (Número de encomenda)103006639
EAN (European Article Number)4030661442709
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047E
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado
Área ativaFilme metálico
Peso bruto172g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana K210
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo11N
Força de abertura obrigatória, mínimo 40N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
torque de atuação, mínimo0,2Nm
Torque da abertura forçada0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo de ligaçãoCabo, 4-polos
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio0,5mm²
Tipo de caboLiYY
Conexão (mecânico)em baixo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor16,6mm
Largura de sensor31mm
Altura do sensor79mm
Diâmetro do rolete14mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131,5A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação 5.000/h
Tempo de comutação, máximo5,5ms
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 00:44